Publier vos produits
LOOP Lampe de table avec pince frêne
LOOP Lampe de table avec pince frêne
LOOP Lampe de table avec pince frêne

    LOOP Lampe de table avec pince frêne

    Le plateau LOOP est idéal pour éclairer les espaces de travail ou de lecture avec un design chaleureux et élégant. Comprend un accessoire de serrage pour remplacer la base et la fixer au bord de la table. La source lumineuse est réglable. LOOP LED est une série design créée par Estudi Ribaudí. Un ensemble classique, mais avec une nuance contemporaine et chaleureuse grâce au paravent en bois de frêne. Une structure métallique avec une base ronde et un bras qui finit par épouser l'écran.
    Spécification
    • Référence: 29398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225664

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Table

      Série: 2957

      Screen material: Bois

      Diffusor material: PMMA

      Screen finish: Frêne

      Diffuser finish: Translucide

      Blade finish: Frêne

      IP: 20

      Puissance max. (W): 6

      Puissance et Lm des intensités W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 450

      Longueur: 650

      Profondeur: 220

      Diamètre de la base: 220

      Accessoires inclus dans la boîte: Pinza

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 80

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 260

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 700

      Volume Box Ind. Chalut: 0.01456

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.15

      PCS: 6

      Poids net élément consolidé: 3.5275

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29398_-_loop-led-ash-tree-table-lamp-with-clip
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL