Publier vos produits
SWEET Lampe de table blanche et nickel

SWEET Lampe de table blanche et nickel

SWEET est un luminaire design conçu par Estudi Ribaudí. Elle se caractérise par ses formes arrondies et son style épuré. La lampe à poser SWEET fait partie d'un ensemble de lampes de la même famille, idéales pour éclairer les différents espaces de votre maison. Luminaire de table blanc aux finitions nickel mat.
Spécification
  • Référence: 29937

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776082526

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 1702

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Diffuser finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 400

    Longueur: 300

    Profondeur: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 410

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 355

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 375

    Volume Box Ind. Chalut: 0.053095

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.6

    PCS: 18

    Poids net élément consolidé: 3.06

Spécifications techniques
  • Réference unique.29937_-_SWEET-White-and-nickel-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)3.06
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables