Publier vos produits
HOTEL Lampe de table blanc 1L

HOTEL Lampe de table blanc 1L

Luminaire de table moderne en métal et abat-jour en tissu. Conçu par : Alex & Manel Lluscà.
Spécification
  • Référence: 29942

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044913

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Série: 1701

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Diffuser finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 370

    Longueur: 255

    Profondeur: 255

    Diamètre de la base: 150

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 250

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 290

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 370

    Volume Box Ind. Chalut: 0.026825

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.8

    PCS: 32

    Poids net élément consolidé: 2.24

Spécifications techniques
  • Réference unique.29942_-_HOTEL-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2.24
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables