Publier vos produits
AMELIA Ventilateur noir
AMELIA Ventilateur noir
AMELIA Ventilateur noir

    AMELIA Ventilateur noir

    AMELIA est un ventilateur de plafond très différenciant. Ce ventilateur de plafond noir a été conçu par Héctor Serrano, avec un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un moteur petit et esthétique. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur dispose d'un mode inversé, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse et convient aux plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 33761

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776325890

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: AMELIA Ventilateur noir

      Product Description: AMELIA est un ventilateur de plafond très différenciant. Ce ventilateur de plafond noir a été conçu par Héctor Serrano, avec un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un moteur petit et esthétique. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur dispose d'un mode inversé, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse et convient aux plafonds inclinés.

      Série: 3328

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Noir Mat

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 5-7-10-15-19-28

      RPM: 69-99-123-143-162-189

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Volume Box Ind. Chalut: 0.031825

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.5

      Poids net élément consolidé: 4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33761_-_AMELIA-Black-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique