Publier vos produits
Accessoire tija 300mm Ø21 nickel satiné pour LANTAU DC LED

Accessoire tija 300mm Ø21 nickel satiné pour LANTAU DC LED

Ce poteau d'extension de ventilateur en nickel satiné a une longueur de 300mm, un diamètre de Ø21 et est conçu en complément du ventilateur de plafond LANTAU DC LED.
Spécification
  • Référence: 3T031610

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776364882

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILATION

    Subcategory: ACCESSOIRES

    Commercial Description: Accessoire tija 300mm Ø21 nickel satiné pour LANTAU DC LED

    Product Description: Ce poteau d'extension de ventilateur en nickel satiné a une longueur de 300mm, un diamètre de Ø21 et est conçu en complément du ventilateur de plafond LANTAU DC LED.

    Série: 3400

    Body finish: Nickel Satiné

    Longueur: 300

    Diamètre total: 21

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00075

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.22

    Poids net élément consolidé: 0,19

Spécifications techniques
  • Réference unique.3T031610_-_Accessory-satin-nickel-downrod-300mm-21-for-LANTAU-DC-LED
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)19
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers