Référence: 5010792722W
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776335394
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1179007
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Fixing: Mur
Commercial Description: NESO HOLE 5W 2700K 40° noir Casambi
Product Description: NESO HOLE est un luminaire de la famille NESO. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Le système Casambi permet de régler l'intensité lumineuse sans fil.
Série: 5010
Body material: Aluminium
Body finish: Noir
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00271
IP: 20
Genre: III
Puissance max. (W): 5W
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 430lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 2700K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 40°
Hauteur total: 100
Longueur: 138
Profondeur: 80
Type de régulation du driver: CASAMBI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.002432
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.423333
Poids net élément consolidé: 0,30