Publier vos produits
STAND UP Lampadaire noir et grise

STAND UP Lampadaire noir et grise

STAND UP d'Estudi Ribaudí se caractérise par un écran gris idéalement intégré dans sa structure noire minimaliste. Cette lampe de salon est réglable en hauteur et son pied en forme de T donne de la stabilité au luminaire.
Spécification
  • Référence: 57211-03

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776250581

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Gris

    Blade finish: Gris

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1750

    Longueur: 300

    Profondeur: 400

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,150458

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.2

    PCS: 18

    Poids net élément consolidé: 4.96

Spécifications techniques
  • Réference unique.57211-03_-_STAND-UP-Black-and-grey-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)4.96
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds