Publier vos produits
BIANCA Applique chrome
BIANCA Applique chrome
BIANCA Applique chrome
BIANCA Applique chrome

    BIANCA Applique chrome

    BIANCA est une applique murale pour l'éclairage intérieur conçue par Alex&Manel Lluscà. Son design est classique et élégant et s'adapte à tous les styles. Grâce à son IP44, elle est idéale pour l'éclairage de la salle de bain, comme à côté du miroir.
    Spécification
    • Référence: 63510

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 6355

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Puissance max. (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: G9

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17443

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 110

      Longueur: 123

      Profondeur: 140

      Diamètre de la base: 80

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 140

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 155

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 165

      Volume Box Ind. Chalut: 0.003581

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.03

      PCS: 192

      Poids net élément consolidé: 0.901

    Spécifications techniques
    • Réference unique.63510_-_bianca-chrome-structure-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL