Publier vos produits
SHOKU 600 Applique/plafonnier blanc/blanc
SHOKU 600 Applique/plafonnier blanc/blanc

    SHOKU 600 Applique/plafonnier blanc/blanc

    SHOKU est une famille de luminaires d'intérieur au caractère minimaliste et architectural conçue par Ernest Perera Studio. La source lumineuse de cette applique/plafonnier d'éclairage général blanche est encastrée, offrant un meilleur confort visuel. SHOKU 600 illumine l'intérieur, générant un effet lumineux tout à fait unique. Ses différentes tailles et couleurs vous permettent de créer diverses combinaisons.
    Spécification
    • Référence: 64281

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776325715

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1494818

      Category: INTÉRIEUR

      Subcategory: SURFACE

      Fixing: Mur

      Commercial Description: SHOKU 600 Applique/plafonnier blanc/blanc

      Product Description: SHOKU est une famille de luminaires d'intérieur au caractère minimaliste et architectural conçue par Ernest Perera Studio. La source lumineuse de cette applique/plafonnier d'éclairage général blanche est encastrée, offrant un meilleur confort visuel. SHOKU 600 illumine l'intérieur, générant un effet lumineux tout à fait unique. Ses différentes tailles et couleurs vous permettent de créer diverses combinaisons.

      Série: 6439

      Body material: Aluminium

      Diffusor material: PMMA

      Body finish: Blanc

      Diffuser finish: Blanc Opale

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00306

      IP: 20

      Genre: II

      Puissance max. (W): 40

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Lumens max: 2441.5lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >90

      Hauteur total: 93

      Diamètre total: 600

      Accessoires inclus dans la boîte: KIT DE FIJACION

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.067518

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.46

      Poids net élément consolidé: 2.49

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64281_-_SHOKU-600-White-white-wall-ceiling-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)2.49
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers