Publier vos produits
CONGA Lampe de table blanc/blanc
CONGA Lampe de table blanc/blanc

    CONGA Lampe de table blanc/blanc

    CONGA est une collection d'éclairage intérieur conçue par Faro Lab. Ce luminaire de table blanc avec un abat-jour en tissu blanc est idéal pour les chambres et les salons. Une alternative idéale pour les projets hôteliers.
    Spécification
    • Référence: 64310-04-US

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776548657

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: INTÉRIEUR

      Subcategory: SURFACE

      Fixing: Table

      Commercial Description: CONGA Lampe de table blanc/blanc

      Product Description: CONGA est une collection d'éclairage intérieur conçue par Faro Lab. Ce luminaire de table blanc avec un abat-jour en tissu blanc est idéal pour les chambres et les salons. Une alternative idéale pour les projets hôteliers.

      Série: 6433

      Body material: Acier

      Screen material: Textile

      Body finish: Blanc Mat

      Screen finish: Blanc

      Blade finish: Blanc

      IP: 20

      Genre: II

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Source de lumière: E26

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Tension: 120V

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids net élément consolidé: 0,01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64310-04-US_-_CONGA-White-white-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables