Publier vos produits
NIDO Lampe suspension marron

NIDO Lampe suspension marron

Lampe à suspension de style contemporain pour éclairage intérieur en métal et abat-jour en rotin.
Spécification
  • Référence: 68153

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776012301

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 1522

    Screen material: Canne

    Screen finish: Marron

    Blade finish: Marron

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1790

    Longueur: 600

    Profondeur: 600

    Diamètre total: 600

    Diamètre fleuron: 80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 287

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 615

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 615

    Volume Box Ind. Chalut: 0.108551

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3

    PCS: 8

    Poids net élément consolidé: 1.16

Spécifications techniques
  • Réference unique.68153_-_NIDO-Brown-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.16
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions