Publier vos produits
COSTAS 1000 Lampe suspension noire/rotin
COSTAS 1000 Lampe suspension noire/rotin
COSTAS 1000 Lampe suspension noire/rotin
COSTAS 1000 Lampe suspension noire/rotin

    COSTAS 1000 Lampe suspension noire/rotin

    COSTAS est une collection de lampes suspendues conçue par Alex&Manel Lluscà et caractérisée par des abat-jour en rotin. Disponible en deux tailles, le design laisse l'ampoule visible, dans un mélange de style simple, classique et méditerranéen. Il est conçu pour l’éclairage intérieur de tous types d’espaces. Il s'agit de la version de diamètre 1000x20x1000 mm.
    Spécification
    • Référence: 68590-70

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776243910

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 2998

      Screen material: Rotin

      Screen finish: Rotin

      Blade finish: Rotin

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17426

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1500

      Longueur: 1000

      Profondeur: 1000

      Diamètre total: 1000

      Diamètre fleuron: 70

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0,05576

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.85

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 4.1225

    Spécifications techniques
    • Réference unique.68590-70_-_costas-black-rattan-pendant-lamp-o1000
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL