Publier vos produits
AMELIA Plafonnier noir

AMELIA Plafonnier noir

AMELIA est un plafonnier noir conçu par Héctor Serrano, au style très léger, aux formes sinueuses et organiques qui se fondent et enrichissent subtilement l'espace. Le diffuseur arrondi lui confère une plus grande surface émettrice et évite l'éblouissement, ce qui le rend parfait pour l'éclairage ambiant.
Spécification
  • Référence: 68611

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345904

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: AMELIA Plafonnier noir

    Product Description: AMELIA est un plafonnier noir conçu par Héctor Serrano, au style très léger, aux formes sinueuses et organiques qui se fondent et enrichissent subtilement l'espace. Le diffuseur arrondi lui confère une plus grande surface émettrice et évite l'éblouissement, ce qui le rend parfait pour l'éclairage ambiant.

    Série: 3328

    Body material: Acier

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Noir Mat

    Diffuser finish: Blanc Opale

    IP: 44

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 225

    Longueur: 215

    Profondeur: 215

    Diamètre total: 215

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.01771

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.8

    Poids net élément consolidé: 4.3

Spécifications techniques
  • Réference unique.68611_-_AMELIA-Black-ceiling-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)4.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers