Publier vos produits
ALFA Lampe projecteur gris foncé

ALFA Lampe projecteur gris foncé

Alfa est un projecteur LED pour l'éclairage extérieur, réalisé en aluminium injecté et conçu par Alex & Manel Lluscà. La source d'éclairage est une LED COB 15W. Ce projecteur minimaliste est orientable à 90° par rapport au plan horizontal. Elle est idéale pour éclairer les jardins et les terrasses, en concentrant la lumière là où elle vous intéresse le plus. Ce luminaire possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.
Spécification
  • Référence: 70025-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416390

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: ALFA Lampe projecteur gris foncé

    Product Description: Alfa est un projecteur LED pour l'éclairage extérieur, réalisé en aluminium injecté et conçu par Alex & Manel Lluscà. La source d'éclairage est une LED COB 15W. Ce projecteur minimaliste est orientable à 90° par rapport au plan horizontal. Elle est idéale pour éclairer les jardins et les terrasses, en concentrant la lumière là où elle vous intéresse le plus. Ce luminaire possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.

    Série: 7002

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Gris Foncé

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Genre: I

    Puissance max. (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 845lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 80°

    Hauteur total: 105

    Longueur: 111

    Profondeur: 180

    Diamètre de la base: 95

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 130

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 115

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,058

    PCS: 300

    Poids net élément consolidé: 0,95

Spécifications techniques
  • Réference unique.70025-110_-_ALFA-Dark-grey-projector-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)95
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur