Publier vos produits
ALFA Lampe projecteur gris foncé
ALFA Lampe projecteur gris foncé
ALFA Lampe projecteur gris foncé
ALFA Lampe projecteur gris foncé

    ALFA Lampe projecteur gris foncé

    Alfa est un projecteur LED pour l'éclairage extérieur, réalisé en aluminium injecté et conçu par Alex & Manel Lluscà. La source d'éclairage est une LED COB 15W. Ce projecteur minimaliste est orientable à 90° par rapport au plan horizontal. Elle est idéale pour éclairer les jardins et les terrasses, en concentrant la lumière là où elle vous intéresse le plus. Ce luminaire possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.
    Spécification
    • Référence: 70025

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776087705

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043231

      Fixing: Mur

      Série: 7002

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00013

      IP: 65

      Puissance max. (W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 845lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Degrés d'ouverture: 80°

      Hauteur total: 105

      Longueur: 111

      Profondeur: 180

      Diamètre de la base: 95

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 130

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 115

      Volume Box Ind. Chalut: 0.002841

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.058

      PCS: 300

      Poids net élément consolidé: 0.95

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70025_-_alfa-led-dark-grey-projector-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL