Publier vos produits
LEAF Piquet grise

LEAF Piquet grise

LEAF est un piquet conçu par Jordi Ribaudí pour éclairer les plantes, les arbres et les objets en extérieur. Il est fabriqué à partir de plastique recyclé et son design, qui rappelle une feuille, permet à l'eau de pluie de s'écouler et de ne pas s'accumuler dans la structure. Un luminaire d'extérieur pour les amoureux de la nature, du design et de l'écologie. Fabriqué en Espagne.
Spécification
  • Référence: 70233

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776184718

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 7034

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    IK: 10

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17324

    Tension: 100V-240V

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 350

    Longueur: 176

    Profondeur: 116

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 155

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 205

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 355

    Volume Box Ind. Chalut: 0.01128

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.4

    PCS: 100

    Poids net élément consolidé: 0.32

Spécifications techniques
  • Réference unique.70233_-_LEAF-Grey-stake-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.32
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie