Publier vos produits
CANDELA Lampe portable rechargeable en terre cuite

CANDELA Lampe portable rechargeable en terre cuite

CANDELA est une lampe d'extérieur portable conçue par Jordi Ribaudí. C'est la solution de design moderne et audacieuse pour les repas en plein air ou un porche confortable. Son design rappelle les lanternes anciennes et sa finition terre cuite nous transporte dans le désert et les dunes. Une inspiration chaleureuse pour n’importe quel coin. La lumière filtre entre les espaces de la structure et dispose de 3 intensités, qui peuvent être contrôlées avec la télécommande incluse. Le module lumineux LED se recharge grâce à une base à induction, également incluse. N'est-ce pas le cadeau parfait ?
Spécification
  • Référence: 70790

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776238077

    Tariff Item: 8513100000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Table

    Série: 7150

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 66

    Puissance max. (W): 3

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 290lm

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >=80

    Hauteur total: 240

    Longueur: 230

    Profondeur: 200

    Accessoires inclus dans la boîte: Base inducción

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 300

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 230

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 260

    Volume Box Ind. Chalut: 0.01794

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.5

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 1.275

Spécifications techniques
  • Réference unique.70790_-_CANDELA-portable-rechargeable-terracotta-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.275
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie