Publier vos produits
DADO Applique marron

DADO Applique marron

Applique classique pour terrasse et jardin en métal avec diffuseur en verre biseauté.
Spécification
  • Référence: 71606

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776716063

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 172

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 23

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17462

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 205

    Longueur: 100

    Profondeur: 170

    Diamètre de la base: 150

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 235

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 170

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 120

    Volume Box Ind. Chalut: 0.004794

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.88

    PCS: 144

    Poids net élément consolidé: 0.704

Spécifications techniques
  • Réference unique.71606_-_DADO-Brown-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.704
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques