Publier vos produits
HONEY Applique noir

HONEY Applique noir

Applique de style industriel pour éclairage extérieur. Le style HONEY donnera un look classique renouvelé à l'éclairage des terrasses et des jardins.
Spécification
  • Référence: 73695

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169562

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 7369

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 370

    Longueur: 170

    Profondeur: 210

    Diamètre de la base: 90

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 360

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 215

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 170

    Volume Box Ind. Chalut: 0.013158

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.716

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 1,18

Spécifications techniques
  • Réference unique.73695_-_HONEY-Black-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)118
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques