Publier vos produits
FASDTBS-20W
FASUAL

FASDTBS-20W

Downlight fixe avec réflecteur inox - Angle 24° / 38°
Elégant et raffiné
Diffuseur transparent
Allumage instantané - Température de fonctionnement -20C° à +40°C

Spécification
  • IP20 - Classe II - Angle 24° / 38° - IRC >85 - UGR<19
    Efficacité énergétique : ≥ 85%
    Entrée : 200-240V AC / 50-60Hz - PF> 0,95
    Disponible en version DIMMABLE : TRIAC/1-10V
    Durée de vie : ≥ 50 000 heures
    Certifications : CE - RoHS - Respect des normes environnementales
    HQE

Spécifications techniques
  • Réference unique.klt06
  • Famille de produitsLinéaire
  • Groupe de produitsLinéaire
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)138
  • Largeur (mm)138
  • Profondeur (mm)129
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie