Publier vos produits
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Les ensembles de détecteurs à simple et simple contrôle de la série 800 sont utilisés dans la protection des approvisionnements en eau potable contre la contamination potentielle des systèmes de gicleurs automatiques d'incendie et pour la détection de l'utilisation non autorisée de l'eau. Pression de service maximale : 250 psi (17,2 bar).
Spécification
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Single-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • Famille de produitsCheck Valves
  • Groupe de produitsSingle Check Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCInline check valves
  • Code UNSPSC40141622
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis