Publier vos produits
Pressure Vacuum Breakers - 765
Pressure Vacuum Breakers - 765
    Febco

    Pressure Vacuum Breakers - 765

    Traduit par Google,

    Les casse-vide à pression série 765 comprennent un capteur de gel à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert® pour signaler lorsque la température ambiante approche du seuil de gel. Activé via un kit de connexion complémentaire, le capteur déclenche également des alertes de gel au personnel de l'installation. Kit de connexion disponible pour les systèmes de gestion de bâtiment/irrigation BMS/IMS.

    Cette série est conçue pour offrir une protection contre le siphonnage arrière de liquides toxiques ou non toxiques. Ils comportent un corps en bronze durable, un clapet anti-retour et un port d'ouverture d'air en un seul assemblage. La pression de service maximale est de 150 psi (10,3 bar).

    Pour en savoir plus, visitez : https://www.watts.com/freeze-detection

    Spécification
    • Features

      • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
      • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
      • All bronze body for durability. One check valve and an air opening port in one assembly
      • Lightweight poppet seals air opening under minimum flow conditions
      • Simple service procedures. All internal parts serviceable in line from the top of the unit
      • Designed for minimum head loss

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Body Finish

      • Bronze
      • Rough Bronze
    Spécifications techniques
    • Réference unique.765-vacuum-breaker
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsVacuum Breakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING