Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF850 Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF850 Large
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF850 Large

    Traduit par Google,

    Les ensembles de clapets anti-retour MasterSeries LF850 sans plomb* empêchent le reflux de polluants indésirables mais non toxiques de pénétrer dans l'alimentation en eau potable. Cet ensemble se compose d'un corps en fonte ductile revêtu d'époxy fondu utilisant la technologie de revêtement ArmorTek pour une résistance avancée à la corrosion et des vannes à guillotine résilientes NRS. Des vannes d'arrêt OSY RW en option sont disponibles. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).

    Le revêtement de cet ensemble de refoulement utilise la technologie ArmorTek™ pour résister à la corrosion due à la corrosion induite par les microbes (MIC) ou au substrat métallique exposé.

    Spécification
    • Features

      • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
      • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
      • Prevents the backflow of pollutants that are objectionable (non-toxic) from entering into the potable water supply
      • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Winterization feature with disc retainers and valve body drain ports
      • Inline serviceable assembly requires no special tools

      Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Non Rising Stem Gate Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Body Finish

      • Epoxy Coated
      • Epoxy Coated Using ArmorTek Technology
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lf850-large
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING