Publier vos produits
Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000
Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000
    Febco

    Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000

    Traduit par Google,

    Pour répondre aux exigences les plus strictes, le poste de vannes anti-retour FEBCO PVS-7000, équipé de la technologie SentryPlus Alert®, offre une solution unique de protection contre les refoulements et les inondations coûteuses causées par le déversement important d'une soupape de décharge. Ce système de régulation de débit d'eau est composé d'éléments éprouvés et fiables : une vanne de régulation automatique Watts Series LFF113FP, un dispositif anti-retour à zone de pression réduite haute performance FEBCO, leader du secteur, et la technologie SentryPlus Alert.

    La protection contre les inondations et les dommages matériels est assurée par la vanne de régulation, qui contrôle le débit grâce à un actionneur hydraulique, et le dispositif anti-retour RPZ équipé d'un capteur d'inondation sur la soupape de décharge. Le boîtier relais alimente l'électrovanne de dérivation montée sur la vanne de régulation et le module d'activation relié au capteur d'inondation. Ce poste de vannes, facile à installer, est préassemblé et testé en usine, garantissant ainsi qualité et performance pour répondre aux exigences critiques du bâtiment.

    Conçue pour être utilisée avec les systèmes de gestion des bâtiments, la vanne de régulation réduit l'alimentation en eau en cas de risque d'inondation et dispose d'un système de flux inversé pour un fonctionnement sécurisé et d'un interrupteur de vanne de régulation indiquant la fermeture.

    La technologie d'alerte SentryPlus détecte les décharges anormales de la soupape de décharge et, via le boîtier de relais, active le circuit de dérivation de l'électrovanne pour fermer la vanne de régulation. Cette technologie intègre également un délai pour éviter les fausses alarmes dues à des décharges intermittentes ou intempestives, ainsi qu'une option de connectivité au réseau cellulaire permettant la transmission sans fil des alertes pour une intervention rapide.

    Spécification
    • Features

      • Includes high-performance backflow preventer (FEBCO LF860) and ACV (LFF113FP)
      • Provides automated flood protection to avoid costly water damage
      • Continuously monitors for potential flood condition
      • Automatically shuts off water supply to the backflow preventer
      • Minimizes the need for off-hour maintenance personnel through SentryPlus Alert technology, seamlessly integrating with building management systems
      • Provides real-time, multichannel alerts (email, phone call, text) through optional cellular network connectivity (Cellular Gateway required; sold separately)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flood-protection-valve-station-pvs-7000
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
    • Description de l'Uniclass 2015Control valves
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves