Publier vos produits
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
    Felli

    WPC wall cladding profile 75x15 mm

    Traduit par Google,

    WALL, est le revêtement mural WPC (Wood Plastic Composite) de Felli. C'est la combinaison parfaite entre la beauté du bois et la résistance des polymères , 100% made in Italy. La véritable solution d'extérieur, un revêtement mural qui conserve l'aspect du bois sans l'entretien habituel. Utilisation des déchets de travail du bois provenant des premiers processus de production et du profil final entièrement recyclable.
    Taille de la planche 75 mm de largeur x 15 mm d'épaisseur et 2000 mm de longueur standard (elle peut être fabriquée sur mesure, mais nous suggérons une longueur maximale de 2400 mm pour une meilleure installation et des raisons d'expédition également).
    Fourniture de l'ensemble du système, y compris le profil en aluminium anodisé (si nécessaire), les clips et les vis en acier inoxydable personnalisés.

    Caractéristiques et avantages:

    · Aspect et toucher comparables au bois traditionnel
    · Grande durabilité dans le temps
    · Résistance à la corrosion saline et à l'attaque des moisissures
    · Pas d'éclats
    · Absorption d'eau minimale
    · Aucun entretien, juste un nettoyage habituel
    · Sans COV
    · Grande flexibilité de production

    Spécification
    • Wall cladding system made with profiles in Felli composite wood (WPC), boards with grooved section 75x15 mm and weight approximately 1,30 Kg per lm. Boards made in Italy, based on HDPE mixed with wood adding anti-UV, anti-fungus and anti-alga additives. System completed with anodized aluminum joists (if required) with a standard section of 40x15 mm, customized stainless steel click clips necessary to fasten the boards without screws in view. Decking and smooth finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WPC-wall-cladding-profile-75x15
    • Famille de produitsWALL
    • Groupe de produitsWall cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement