Publier vos produits
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS

    Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS

    Traduit par Google,

    Léger et doux pour offrir une performance optimale. acoubatt® réduit la transmission des sons aériens à travers les murs, les plafonds et les sous-planchers. Il ne contient aucun liant de formaldéhyde couramment utilisé avec l'isolant en fibre de verre.

    acoubatt® est la solution hautement performante parfaite pour vos hôtels, écoles, bureaux, salles de réunion ou projets commerciaux et résidentiels où l'isolation phonique et acoustique est nécessaire.

    Durabilité

    À partir de fibres 100 % polyester (au lieu de fibre de verre), dont 85 % de fibres régénérées provenant de bouteilles en plastique jetées récupérées comme déchets post-consommation, nos produits sont fabriqués dans des usines à émissions quasi nulles, utilisant des énergies renouvelables et dépassant les normes requises par les principaux organismes mondiaux de certification. .

    Spécification
    • Sound Absorption Coefficients(as)

      The Sound Absorption Coefficient is ideally defined as a fraction of the randomly incident sound power absorbed by material. The greater the coefficient, the greater the sound absorption.

      SAA  The Sound Absorption Average (SAA) is a single number rating obtained by taking the arithmetical average of the absorption coefficients at 250, 500, 1000, 2000 Hz rounded to nearest multiple of 0.05.

      Wall Insulation Between Roomsacoubatt® is ideal for reduction of airborne sound transmission between rooms through separating walls.

      STC  The STC stands for Sound Transmission Class is a single number that represents the performance of the soundproofing through the air (Airborne) of walls, ceilings, doors, or by a laboratory test (standard ASTM E90-09). The values in the range of 125-4000 Hz were calculated (according to ASTM E 413-87)  In summary, the higher the STC is well soundproofed.

      Excellent Thermal Insulationacoubatt® is also an ideal thermal insulation material for your interior walls and ceilings in buildings and home to help keep the interiors cooler in summer and warmer in winter. This helps with saving energy costs by maintaining temperature inside the building.

      What is the R value of insulation

      An insulating material's resistance to conductive heat flow is measured or rated in terms of its thermal resistance or R-value -the higher the R-value, the greater the insulating effectiveness. The R-value depends on the type of insulation, its thickness, and its density.

      R-Value,
      Thermal resistance,
      unit of : m2.K/W or ft2.h.oF/Btu

      K-Value,
      Thermal conductivity
      unit of : W/m.K or Btu.in/ft2.h.oF

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Feltech_Sound-Thermal-Insulation_Acoubatt-ECS
    • Famille de produitsSound & Thermal Insulation
    • Groupe de produitsAcoubatt
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)308
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Numéro OmniClass23-27 63 13
    • Titre OmniClassEquipment Insulation Blankets

    Disponibilité de la région

    Asie