Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

FR 98/48 98mm EI90 58dB 4050mm SW

No d'article: 18-98mm-90min-58dB-4050mm-SW-FR
Fabricant: Fermacell
Famille de produits: Fermacell CBB Wall Solutions
Groupe de produits: CBB Partition walls on steel walls with insulation
Profondeur (mm): 98
Date de publication: 2017-05-04
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
La plaque fermacell Powerpanel H2O est une plaque sandwich à base ciment, armée sur les deux faces d’un treillis de fibres de verre résistant aux alcalis. Les plaques fermacell Powerpanel H2O sont destinées à être mises en œuvre en ouvrages de cloison et de doublage en locaux humides à usage privatif (locaux classés EB+p) et à usage collectif (locaux classés EB+c et EC), tels que des salles de bains, cuisines, piscines ou encore des centres de thalassothérapie.

Les plaques fermacell Powerpanel H2O offrent de nombreux avantages notamment en terme de résistance à l’humidité dans des locaux humides fortement sollicités. Extrêmement résistantes et légères, les plaques fermacell Powerpanel H2O remplissent l’ensemble des exigences habituellement demandées en matière de protection incendie et d’isolation acoustique. Mises en œuvre en parement simple ou double, ou en combinaison avec la plaque fermacell fibres-gypse, elles permettent de choisir dans une vaste gamme de systèmes constructifs, celui qui est le plus adapté en fonction des performances recherchées.

Pour tout renseignement relatif à la mise en œuvre ou aux performances ; veuillez contacter le service technique fermacell.

Epaisseur totale de la cloison d =98 mm

12,5 mm fermacell Powerpanel H2O
12,5 mm fermacell Plaques fibres-gypse
48 mm Ossature métallique composée de rails et montants comme indiqués ci-après :
48/50 doublée mm C-plots 0,6 mm - EN 14195, max. - Montants 90/50 mm simples conformes à la norme NF EN 14195 avec une masse de revêtement selon la norme NF EN 10346 Z140 (locaux EB+p) ou Z275 (locaux EB+c et EC), - Montants conformes à la norme NF EN 14195 avec une masse de revêtement selon la norme NF EN 10346 Z140 (locaux EB+p) ou Z275 (locaux EB+c et EC), 400 mm disposés selon un entraxe
50 mm isolation - Laine de roche - densité ≥ 30 kg/cbm
12,5 mm fermacell Plaques fibres-gypse
12,5 mm fermacell Powerpanel H2O

Caractéristiques techniques:
Degrés de résistance au feu : 90 minutes
Isolation acoustique: Rw,R = 58 dB
Hauteur maximale sans exigences de protection contre l'incendie: h = NPD
Hauteur maximale avec les exigences de protection contre l'incendie: h = 4050 mm
Poids de la cloison : 60 kg/qm

Les plaques fermacell Powerpanel H2O font l’objet d’un Agrément Technique Européen (ETA-07/0087) ainsi que d’un Avis Technique CSTB (DTA 9/11-932) justifiant leur emploi en cloisons et doublages dans les locaux humides. En outre, les plaques fermacell Powerpanel H2O possèdent un marquage CE.

Elles sont disponibles dans plusieurs formats, que vous pouvez retrouver sur BIMobject dans la liste des produits « plaques fermacell à base ciment ».


Materiau principal: Fibercement
Materiau secondaire: Steel
Créé en: France
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 60

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Wallboard
Code UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 la description: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: PR-45-97-12
Uniclass 2.0 la description: Cement-Bonded Particleboards
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_30
Uniclass 2015 la description: Framed partition systems
NBS Reference Code: 45-97-12
NBS Reference la description: Cement-Bonded Particleboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numéro OmniClass: 23-15 11 11
Titre OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject®