Publier vos produits
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
    Fermob

    1900 chair

    Traduit par Google,
    La chaise 1900 s'inscrit dans une longue tradition française des parcs, jardins et kiosques à musique romantiques, mais intègre également des éléments ergonomiques et pratiques d'aujourd'hui, grâce à la refonte de Fermob il y a un peu plus de 10 ans, afin de la rendre pliable et plus confortable.
    Spécification
    • Steel rod base. Hand forged scrolls and rings. Perforated steel sheet seat. Very High Protection Treatment for outdoor use. Anti-UV powder coating.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1900_chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)870
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56