Publier vos produits
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
    Fermob

    Costa chair

    Traduit par Google,
    L'alliance parfaite de l'élégance et du confort ! La chaise Costa, qui combine une structure tubulaire en aluminium et une assise OTF, est très facile à empiler et extraordinairement légère : seulement 2,8 kg !
    Spécification
    • Aluminium frame. Seat and backrest in tearproof Outdoor Technical Fabric (Polyester coated with PVC), simple or double weave. Very High Protection Treatment for outdoor use. Anti-UV powder coating.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.costa_chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)875
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)538
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireNylon
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56