Publier vos produits
Customer Outlet VFTO-E1
Fibrain

Customer Outlet VFTO-E1

Traduit par Google,
La prise client Fibrain VFTO-E1 est un autre produit innovant qui a été spécialement conçu pour les solutions FTTH dans lesquelles la fonctionnalité est l'un des éléments clés. Conçu pour réduire le temps et minimiser l'espace lors de l'installation tout en conservant un design moderne et compact. La prise client Fibrain VFTO-E1 est conçue pour les réseaux FTTH en tant que point de terminaison du conduit optique pour max. 4 fibres. Notre prise facilite le placement de câbles de 4 mm et leur connexion avec des pigtails à fibre optique avec l'utilisation de fusion et d'épissures mécaniques. Par conséquent, il est compatible avec les solutions Rapid Connector, y compris les épissures mécaniques placées sur le câble DCY.
Spécification
  • Material ABS UL94-V0 DIN adapter material PA6 GF UL94-V0 Dimensions (w)x(h)x(d) [mm]: 85x85x28 Temperature: -20C – +50C Protection level: IP40/IK05 to inner applications Mounting: inner, wall, rail (DIN standard) Cassette capacity: 4 fusion, 2 mechanic or 4 ANT splices Fibers’ type: bending radius 15mm, compatible with A1, A2, A3, B3 standards Length of extra fiber: 900 μm – 100 cm fiber in a outlet 250 μm – 200 cm fiber in a outlet Cable entries: 1 entry on each part of a outlet (1 port on a side) entries from inside part of a outlet (mounting on a flush mount outletes) all entry ports are defined by removing the blind adapter max. diameter of a cable: 4 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vfto_e1
  • Famille de produitsElectrical outlets
  • Groupe de produitsCustomer outlets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)28
  • Largeur (mm)85
  • Profondeur (mm)85
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303