Publier vos produits
FIBRANxps 400-L
FIBRAN

FIBRANxps 400-L

Traduit par Google,
FIBRANxps 400-L, est un panneau d'isolation thermique en polystyrène extrudé, ayant une surface lisse et des bords en forme de lettre "L" pour éviter la formation de ponts thermiques. FIBRANxps, en tant que solution d'isolation thermique à efficacité permanente, est largement utilisé dans les applications de construction et industrielles. Les avantages de l'isolant thermique FIBRANxps sont sa haute résistance à la compression et la structure fermée de ses cellules, ce qui améliore ses propriétés de résistance à l'eau et permet son utilisation dans des environnements humides. Les produits à structure de surface rugueuse et ouverte sont d'excellents substrats pour les applications d'enduit.
Spécifications techniques
  • Réference unique.400-L
  • Famille de produitsFIBRANxps
  • Groupe de produitsFloors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1250
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)3.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014