Publier vos produits
FIBRANxps ETICS GF
FIBRAN

FIBRANxps ETICS GF

Traduit par Google,
FIBRANxps ETICS GF est un panneau d'isolation thermique en mousse rigide de polystyrène expansé extrudé (XPS). Il a une structure à cellules fermées et est fabriqué selon des procédés certifiés selon la norme européenne EN 13164 - "Produits d'isolation thermique pour application dans les bâtiments - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification". Les panneaux FIBRANxps ETICS GF sont sans peau d'extrusion des deux côtés, avec une texture en relief et avec des raccords à bord droit, c'est-à-dire avec un profil en «I».
Spécifications techniques
  • Réference unique.ETICS-GF
  • Famille de produitsFIBRANxps
  • Groupe de produitsParedes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1250
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014