Publier vos produits
Arena 302
Arena 302
Arena 302
Arena 302
Arena 302

    Arena 302

    Traduit par Google,

    L'Arena 302 est un siège rabattable automatiquement pour les installations sportives, les stades de divertissement et les arènes polyvalentes. La conception compacte de l’Arena donne aux rangées une image de surface continue qui offre une vue d’ensemble soignée du lieu.

    Le siège se plie de manière automatique et silencieuse, sans coups, et s'adapte parfaitement à la pièce du dossier. La fermeture parfaite entre l'assise et le dossier protège la partie intérieure des rayons solaires et de l'accumulation de poussière et de saleté.

    L'assise et le dossier sont réalisés en copolymère de polypropylène par technique de soufflage.

    À l'avant du siège et à l'arrière du dossier se trouve un espace qui permet d'insérer des images publicitaires, des logos ou des éléments d'identité d'entreprise sans compromettre le design original du siège.

    Le siège se replie automatiquement et silencieusement au moyen de deux ressorts insérés dans le siège, complètement protégés des agents extérieurs, autolubrifiants et durables et fiables.

    L'Arena 302 dispose d'une version avec rembourrage intégré dans l'assise et le dossier, ce qui améliore considérablement le confort et est idéal pour les espaces VIP.

    Spécification
        • Minimum distance between axes: 50cm without armrests and 53cm with a shared armrest.
        • Seats are assembled individually, allowing flexibility in the distance between axes.
        • When the seat is folded, depth is 21cm.
        • The folding system includes a shock absorber, preventing the seat hitting the backrest.
        • The seat and backrest fit perfectly once closed, keeping dirt and dust away.
        • Optionally, polyurethane armrests can be added.
        • Optionally, upholstered cushion may be added.
        • Fire standards: complies with international regulations
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arena-302
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsStadiums & Arenas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating