Publier vos produits
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Traduit par Google,
Finnfoam est un matériau d'isolation thermique exceptionnellement diversifié. Les mêmes panneaux isolants ordinaires conviennent à de nombreuses applications et objectifs - de la protection contre le gel du sol aux fondations, sous-planchers, toits, murs, etc.
  • Panneau normal 600x2 500 mm = 1,50 m2
  • Panneau de rénovation : 600x2 600 mm = 1,56 m2
  • Longueurs spéciales disponibles sur commande.
  • Dimensions utiles des planches demi-emboitables : 585x2 485 mm = 1,45 m
  • Options d'épaisseur : 20 mm–120 mm
  • Classement au feu : F
  • Matériau : polystyrène compressé par extrusion
  • Structure cellulaire : Fermée, n'absorbe pas l'eau
Spécifications techniques
  • Réference unique.US04
  • Famille de produitsFinnfoam
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMousse expensée
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014