Publier vos produits
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
    Finsa

    Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection

    Traduit par Google,
    Superpan mélaminé. La meilleure combinaison de copeaux de bois et de fibres de bois, le panneau superpan pour une utilisation intérieure dans des conditions sèches, mélaminé avec la gamme FINSA DUO, conçue pour s'adapter à tous les styles et tendances. Une sélection de décors et de finitions soigneusement préparés pour valoriser la mélamine en tant que matériau de nos espaces.
    Spécification
    • Melamine faced superpan. The best combination of wood chips and wood fibres, the superpan board to interior use in dry condtions, melamine faced with the FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Superpandecor-duo
    • Famille de produitsFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Groupe de produitsMelamine faced board
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2850
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)16
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)61
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Code UNSPSC30103604
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Description de l'Uniclass 2015Particleboards
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
    • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes