Publier vos produits
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
Finfloor Evolve 1331x194x8 mm
    Finsa

    Finfloor Evolve 1331x194x8 mm

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Finfloor Evolve est une nouvelle collection de sols stratifiés avec un format mis à jour et une proportionnalité améliorée entre la longueur et la largeur. FINfloor Evolve, sol stratifié, avec lames de 1331x194 mm et épaisseur 8 mm, Classe 33 : Commercial intense, Classe de résistance à l'abrasion AC5, Euroclasse de réaction au feu Bfl-s1 ; en plinthe HDF résistante à l'humidité, à quatre bords biseautés, avec une face intérieure en papier kraft, une face supérieure en stratifié décoratif, recouverte d'une couche superficielle de protection plastique et des bords scellés avec de la paraffine résistante à l'humidité. Assemblé avec Clic, posé sur de la mousse FINfllor Silent Elite de 2 mm d'épaisseur, en polyéthylène réticulé à cellules fermées, pour l'isolation contre les bruits d'impact, revêtue sur l'une de ses faces d'un film de polyéthylène faisant office de pare-vapeur.

    Spécification
    • FINfloor Evolve, laminate flooring, with 1331x194 mm planks and 8 mm thickness, Class 33: Intense commercial, AC5 abrasion resistance class, Bfl-s1 fire reaction euroclass; made of moisture resistant HDF baseboard, with four beveled edges, with an inner face of kraft paper, a top face of decorative laminate, covered with a surface layer of plastic protection, and edges sealed with moisture resistant paraffin. Assembled with Clic, placed on FINfllor Silent Elite foam of 2 mm thickness, made of cross-linked polyethylene with closed cells, for insulation against impact noise, coated on one of its faces with a polyethylene film that acts as a vapor barrier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Finfloor-evolve
    • Famille de produitsFinfloor Laminate Flooring
    • Groupe de produitsFINFLOOR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8
    • Largeur (mm)194
    • Profondeur (mm)1331
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_95_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wood floating floor systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 62 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laminate Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11 21
    • Titre OmniClassWood Composition Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes