Publier vos produits
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
    Finsa

    Finfloor Supreme 1310x240x8 mm

    Traduit par Google,

    Finfloor Supreme est une collection de revêtements de sols stratifiés d'une largeur « noble » de 24 cm qui donne l'aspect de planches de bois naturel. FINfloor Supreme, revêtement de sol stratifié, avec des lames de 1310x240 mm et une épaisseur de 8 mm, Classe 33 : Commercial intense, Classe de résistance à l'abrasion AC5, Euroclasse de réaction au feu Bfl-s1 ; en plinthe HDF résistante à l'humidité, à quatre bords biseautés, avec une face intérieure en papier kraft, une face supérieure en stratifié décoratif, recouverte d'une couche superficielle de protection plastique et des bords scellés avec de la paraffine résistante à l'humidité. Assemblé avec Clic, posé sur de la mousse FINfllor Silent Elite de 2 mm d'épaisseur, en polyéthylène réticulé à cellules fermées, pour l'isolation contre les bruits d'impact, revêtue sur l'une de ses faces d'un film de polyéthylène faisant office de pare-vapeur.

    Spécification
    • FINfloor Supreme, laminate flooring, with 1310x240 mm planks and 8 mm thickness, Class 33: Intense commercial, AC5 abrasion resistance class, Bfl-s1 fire reaction euroclass; made of moisture resistant HDF baseboard, with four beveled edges, with an inner face of kraft paper, a top face of decorative laminate, covered with a surface layer of plastic protection, and edges sealed with moisture resistant paraffin. Assembled with Clic, placed on FINfllor Silent Elite foam of 2 mm thickness, made of cross-linked polyethylene with closed cells, for insulation against impact noise, coated on one of its faces with a polyethylene film that acts as a vapor barrier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Finfloor-supreme
    • Famille de produitsFinfloor Laminate Flooring
    • Groupe de produitsFINFLOOR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)1310
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_95_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wood floating floor systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 62 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laminate Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11 21
    • Titre OmniClassWood Composition Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes