Publier vos produits
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
    Gerflor

    Mipolam Biostyl

    Traduit par Google,
    Mipolam Biostyl™ est un revêtement de sol compacté entièrement flexible en feuille de 2 m de large, groupe d'abrasion T, offrant une excellente résistance à l'usure dans les zones à fort trafic. Son poids est de 2630 gr/m². Il présente une conception non directionnelle incorporant des puces transparentes colorées pour assurer une couleur uniforme sur toute l'épaisseur. Ce revêtement de sol est recommandé pour les bâtiments privés et administratifs et grâce à sa grande souplesse il simplifie la pose des plinthes relevées, ainsi que les angles et les soudures à chaud. Ce revêtement de sol est traité avec Evercare™ ou les dernières améliorations en matière de traitement de surface en polyuréthane obtenu par réticulation laser UV. Evercare™ évite les taches de produits chimiques utilisés dans les soins de santé comme la bétadine, l'éosine ou le gel antibactérien pour les mains et augmente la durabilité du revêtement de sol. Ce traitement a d'excellentes caractéristiques d'entretien; il ne nécessite pas de cire à vie ! Mipolam Biostyl™ contient plus de 75 % de matières premières durables ou renouvelables. Il comprend un plastifiant 100% biosourcé, composé de résidus de céréales (blé, maïs…) et conforme REACH.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • MIPOLAM BIOSTYL Commercial flooring - Homogeneous T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Bio-based => 75% sustainable or renewable raw materials This floorcovering has extremely low VOC emissions, more than 40 times lower than the European standards ( <10 µg/m3 TVOC after 28 days ISO 16000-6). This floorcovering is anti-static (<2kV), inhibits the growth of bacteria and resistant to the main chemical products used in healthcare and is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,02 mm (EN 433). Mipolam Biostyl is available in 25 fashionable and relaxing colours. As part of our sustainable development policy, this product is manufactured in a plant certified with highest quality standards iSO 9001 and environmental standards iSO 14 001.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-HOM-MIP-BIO
    • Famille de produitsFlooring - Homogeneous
    • Groupe de produitsMipolam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617