Publier vos produits
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
    FireKing

    FireKing SB2014 Depository Security Safe

    Traduit par Google,

    Nos coffres-forts de dépôt de style postal offrent une forme de protection pratique et fiable contre le vol et la démarque inconnue dans votre établissement de vente au détail. L'installation facile sous le comptoir signifie que votre coffre-fort se trouve dans un endroit qui favorise l'efficacité opérationnelle. Le coffre-fort de dépôt est conçu pour accepter les dépôts volumineux et vous permet de faire facilement des dépôts de type sac bancaire et de les déposer dans le coffre-fort. Cela vous permet de faire ces types de gouttes sans ouvrir la porte principale du coffre-fort. Le coffre-fort est équipé d'une serrure électronique programmable avec des codes d'utilisateur uniques, limitant l'accès aux seules personnes autorisées. Toutes ces fonctionnalités, associées à un service client exceptionnel, vous donnent la confiance que vous recherchez.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Brand Name: FireKing 

      Item Weight: 97 pounds 

      Product Dimensions: 27 x 16 x 17 inches 

      Color: Black 

      Material Type: Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FireKing-SB2014-Depository-Security-Safe
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsSafes
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16
    • Largeur (pouces)27
    • Profondeur (pouces)17
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)97
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201401 86 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Suppression Performance Requirements
    • Numéro OmniClass23-21 35 21 11
    • Titre OmniClassSafes