Publier vos produits
11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

Traduit par Google,
Prenez soin de chaque recoin de votre garde-robe grâce à un écosystème connecté pour l'entretien du linge. Avec plus de 29 cycles, ce lave-linge Steam Care s'associe à notre sèche-linge à pompe à chaleur et à notre armoire d'entretien du linge pour créer une solution complète. Contrôle centralisé : l'écran tactile intuitif peut également contrôler un sèche-linge à pompe à chaleur sans écran*. Compatible Wi-Fi : se connecte à l'application SmartHQ™ pour un contrôle simplifié.
Spécifications techniques
  • Réference unique.WH1160HG1-92297
  • Famille de produitsWashing Machines
  • Groupe de produitsFrontload
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2023-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)665
En rapport
  • Conçu enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils de lessive

Disponibilité de la région

Océanie