Publier vos produits
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    Traduit par Google,
    Cette machine à laver Fisher & Paykel de 11 kg propose 13 programmes de soin différents pour s'adapter à tous les types de linge. Rafraîchissez, défroissez et désodorisez vos vêtements sans cycle de lavage complet grâce à la fonction Steam Refresh. Gagnez du temps, optimisez votre consommation d'énergie et réduisez votre consommation d'eau avec l'option Optimise Wash. Sa grande capacité de 11 kg lui permet de s'intégrer dans un espace standard de 600 mm. Son tambour à coussins unique, doté de la technologie SmartDrive™, garantit un lavage silencieux et fiable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WH1160P3-92280
    • Famille de produitsWashing Machines
    • Groupe de produitsFrontload
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)675
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils de lessive

    Disponibilité de la région

    Océanie Asie