Publier vos produits
11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care

    11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care

    Traduit par Google,
    Avec ses 14 cycles différents, ce lave-linge frontal Steam Care est doté de fonctions de lavage avancées grâce à la technologie SmartDrive™. Rafraîchissez, ravivez et défroissez vos vêtements avec le cycle Steam Refresh de 20 minutes. Gagnez du temps, réduisez le bruit et la consommation d'eau grâce aux options Optimisation du lavage. Profitez de la praticité du mode Auto Dose qui vous dispense de remplir le bac à lessive à chaque lavage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WH1160S1-92285
    • Famille de produitsWashing Machines
    • Groupe de produitsFrontload
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)675
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils de lessive

    Disponibilité de la région

    Océanie