Publier vos produits
Conference Table CJ9

Conference Table CJ9

4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
Traduit par Google,
Une table de conférence flexible conçue pour convenir à la fois aux groupes plus petits et plus grands. L'idée de base est que chacun doit se sentir au centre d'une réunion. Pour 2 à 4 personnes, vous vous asseyez dans la partie la plus étroite et pour les présentations, le côté le plus court s'adapte bien, car tout le monde autour de la table a une bonne vue d'ensemble. La table se décline en deux variantes différentes. Dans la première version de base, la table se compose d'une planche plaquée avec des pieds en bois massif, ce qui donne une sensation de bois robuste. Dans le second, le disque est fabriqué en stratifié pour donner un aspect plus propre et une surface très résistante. Si nécessaire, nous pouvons également prévoir des douilles dans le disque, par ex. l'électricité et les données. La taille standard est de 285x152 cm, mais nous pouvons également le livrer dans d'autres dimensions pour adapter le CJ9 à vos conditions particulières.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CJ9
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsConference Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)1520
  • Profondeur (mm)2850
Liens
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie