Publier vos produits
Chain
Chain
Chain
Chain

    Chain

    Traduit par Google,

    La moquette Chain est fabriquée à partir de fil Econyl® 100 % recyclé. Alliant robustesse et confort exceptionnel, ce tapis tissé à plat est idéal pour les projets de design, d'aménagement intérieur et d'architecture où durabilité, esthétique et qualité irréprochable se conjuguent harmonieusement.

    Le choix de la couleur dans les espaces professionnels influence l'aspect visuel et la durabilité à long terme des revêtements de sol textiles. Les teintes foncées ont tendance à mieux masquer les taches et la saleté que les teintes claires, ce qui leur permet de paraître plus longtemps impeccables. Comme les signes visibles d'usure et les taches sont souvent des facteurs déterminants pour le remplacement d'un revêtement de sol, les couleurs foncées permettent généralement d'espacer les remplacements. Elles constituent donc un choix plus durable.

    Disponible en 12 coloris intemporels. Coloris personnalisés disponibles à partir de 200 m² .

    Spécification
    • Yarn: 100% PA6 Econyl®
      Broadloom: Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding: RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Chain
      • Famille de produitsWall-to-wall carpet
      • Groupe de produitsChain
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-10-10
      • Numéro d'édition1
      • Largeur (mm)4000
      En rapport
      • Matériel principalPolyamide
      • Conçu enDanemark
      • Fabriqué enDanemark
      Classification
      • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
      • Classification IFCFloor

      Disponibilité de la région

      Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord