Publier vos produits
Couture
Couture
Couture
Couture

    Couture

    Traduit par Google,

    Ce velours d'une douceur soyeuse et d'une qualité exclusive est un véritable classique aux propriétés acoustiques exceptionnelles grâce à son poil court et dressé. Couture tire son nom du monde de la mode, où le velours est plébiscité, de Paris à Copenhague, pour son toucher, son poids et son raffinement intrinsèques, qui confèrent une dimension extraordinaire à tout intérieur ou style vestimentaire.

    Outre ses propriétés acoustiques qui atténuent le bruit des pas, Couture apporte une sensation tactile douce et enveloppante, empreinte de luxe sur mesure, aux espaces professionnels. Ce magnifique tapis en velours crée un fond sensuel qui s'harmonise parfaitement avec les intérieurs modernes comme avec les plus classiques. Célébrant la diversité de la mode, Couture se décline dans une large palette de couleurs attrayantes.

    Disponible en 13 coloris luxueux dans notre entrepôt. Coloris personnalisés disponibles à partir de 200 .

    Spécification
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 13
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Backing
      : EcoTex™ rPET / EcoTiles™ rPET
      Classification: 31 Commercial

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Couture
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Groupe de produitsCouture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord