Publier vos produits
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet

    Ex-dono Quartet

    Traduit par Google,

    Ex-Dono Quartet est un tapis contractuel qui allie résistance à l'usure et excellentes propriétés acoustiques à une expression de poésie naturelle. Son velours épais est tufté en quinconce, un motif riche en détails et d'une grande vigueur artistique, évoquant une prairie fleurie dans toute sa splendeur poétique, où fleurs et herbes symbolisent la riche diversité du vivant.

    L'aspect organique de la moquette est mis en valeur par des coloris ton sur ton discrets. Ex-Dono Quartet arbore ainsi un magnifique aspect moucheté qui apporte une touche de caractère subtile aux intérieurs architecturaux historiques comme aux constructions neuves. Grâce à son velours haut et tufté, la moquette est douce sous les pieds et atténue les bruits ambiants. Disponible en lés et en dalles carrées.

    Disponible en 16 coloris classiques. Coloris personnalisés disponibles à partir de 200 m² . Support en feutre à partir de 200 m² .

    Le tapis Ex-dono Quartet est également disponible sous forme de tapis avec différentes options de finition et sous forme de dalles de moquette modulaires.

    Spécification
    • Yarn: 100% PA66 Antron®
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 16
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ex-dono-Quartet
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Groupe de produitsEx-dono Quartet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord