Publier vos produits
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original

    Højer Kontrakt® Original

    Traduit par Google,

    Le tapis intemporel Højer Kontrakt® Original fait partie de la collection Fletco depuis 2013 et est confectionné en laine de Nouvelle-Zélande de première qualité. Le fil teint à la main présente un effet chiné unique qui met en valeur le jeu naturel de couleurs de la laine de mouton. Si cet effet est particulièrement marqué dans les tons beiges et gris, la beauté intrinsèque de la laine se révèle également dans les couleurs plus saturées et confère une atmosphère chaleureuse à la pièce.

    Disponible en 12 coloris classiques. Coloris personnalisés disponibles à partir de +200 .

    Højer Kontrakt ® Original est également disponible en tapis avec un large choix de finitions.

    Spécification
    • Yarn: 80% Pure new wool / 20% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hoejer-Kontrakt-Original
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet
    • Groupe de produitsHøjer Kontrakt® Original
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalLaine
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord