Publier vos produits
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong
Layers by Sebastian Wrong

    Layers by Sebastian Wrong

    Traduit par Google,

    Cette collection unique de dalles de moquette se décline en 13 coloris imprimés numériquement et deux formats – lames et dalles – combinables à l'infini. La palette de couleurs, conçue par Sebastian Wrong, a été soigneusement harmonisée pour offrir une vaste gamme de combinaisons élégantes, en parfaite adéquation avec les éléments de design de chaque projet.

    Le choix de la couleur dans les espaces professionnels influence l'aspect visuel et la durabilité à long terme des revêtements de sol textiles. Les teintes foncées ont tendance à mieux masquer les taches et la saleté que les teintes claires, ce qui leur permet de paraître plus longtemps impeccables. Comme les signes visibles d'usure et les taches sont souvent des facteurs déterminants pour le remplacement d'un revêtement de sol, les couleurs foncées permettent généralement d'espacer les remplacements. Elles constituent donc un choix plus durable.

    Cette collection de dalles de moquette propose 13 coloris imprimés numériquement et deux formats : lames de 100 x 25 cm et dalles de 50 x 50 cm. Vous pouvez combiner les couleurs et les formats à votre guise.

    Disponible en 13 coloris intemporels. Coloris personnalisés disponibles à partir de 200 m² .

    Spécification
    • Yarn: 100% PET Anvire®
      Carpet tiles: 100x25 and 50x50 cm

      Colours: 13
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Layers-by-Sebastian-Wrong
    • Famille de produitsCarpet tiles
    • Groupe de produitsLayers by Sebastian Wrong
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord