Publier vos produits
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic

    Nordic

    Traduit par Google,

    Nordic propose un design tout aussi épuré que le modèle COM 1000 et incarne l'essence même d'un tapis intemporel, où la qualité est primordiale. Son style classique évoque les pavés, élément architectural emblématique du paysage urbain.

    Avec sa simplicité nordique, fruit d'une longue tradition de tissage, ce tapis est un choix élégant en toutes circonstances et pour tous types de projets commerciaux. Comme la plupart des tapis Fletco, le Nordic est tissé à partir de fil blanc non teint, puis teint après tissage, ce qui offre une grande flexibilité pour les commandes spécifiques, une gamme de couleurs plus étendue et la possibilité de coloris personnalisés.

    Disponible en lés ou en LockTiles® – notre concept breveté qui permet une pose parfaite avec des joints quasi invisibles et un rendu homogène. Également disponible en dalles ZigZag® et en dalles de moquette modulaires.

    Disponible dans notre entrepôt en 18 coloris soigneusement sélectionnés. Coloris personnalisés disponibles à partir de 200 .

    Spécification
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom: Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®:
      50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 18
      Special color:
      Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nordic
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Groupe de produitsNordic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord