Publier vos produits
Nove
Nove
Nove
Nove

    Nove

    Traduit par Google,

    Nove est un tissage bouclé au design distinctif, offrant une interprétation subtile et moderne du motif à chevrons classique. Inspiré par l'anatomie du poisson, ce motif est utilisé depuis des siècles pour orner aussi bien les costumes sur mesure que les parquets en bois précieux. Dans la continuité de cette tradition, il est devenu un symbole d'élégance, d'intemporalité et de qualité exclusive.

    Nove incarne ces mêmes qualités. D'une résistance à l'usure inégalée, cet élégant tapis tissé à plat est parfaitement adapté aux espaces de travail. Grâce à son tissage sophistiqué, qui apporte une touche contemporaine au motif à chevrons classique, et à sa palette de couleurs soigneusement sélectionnée, Nove conservera sa beauté et son élégance pendant de nombreuses années.

    Disponible en 14 coloris discrets. Couleurs personnalisées disponibles à partir de 200 m² .


    Spécification
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 14
      Special color:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nove
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet
    • Groupe de produitsNove
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord